Motorreductores

¡Encuentre la solución adecuada!

Ofrecemos una gran variedad de motorreductores: reductores coaxiales, de ejes paralelos, de engranaje cónico y por descontado los productos especiales MONOBLOQUE y UNIVERSAL de NORD.

Motorreductores Coaxiales

MONOBLOQUE

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE

88 - 230.000 lb-in
0,16 - 200 hp

Relación:
1.35:1 - 14,340.31:1

NORDBLOC.1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC

800 - 28,320 lb-in
0.16 - 50 hp

Relación:
2.10 : 1 – 456.77:1

Motorreductores de ejes paralelos

MONOBLOQUE

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE

973 - 885,000 lb-in
0.16 - 250 hp

Relación:
4.03:1 - 6616.79:1

Reductores industriales

Industrial_Gear_Unit_1, riduttori industriali

224,000 - 2,196,000 lb-in
3.0 - 1,300 hp

Relación:
5.54: 1 - 1,600 : 1

Motorreductores de engranajes cónicos

MONOBLOQUE

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

1,580 – 440,000 lb-in
0.16 - 250 hp

Relación:
8.04:1 - 13,432.68:1

Reductores de engranaje cónico de dos trenes

797 - 5,841 lb-in
0.16 - 12.0 hp

Relación:
3.58:1 - 70:1

NORDBLOC

NORDBLOC Helical Bevel, motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC

425 - 5930 lb-in
0,16 - 10 hp

Relación:
3.85:1 - 72.31:1

Reductores industriales

Industrial_Gear_Unit_1, riduttori industriali

224,000 - 2,196,000 lb-in
3.0 - 1,300 hp

Relación:
5.54: 1 - 1,600 : 1

Motorreductores de Sinfín

MONOBLOQUE

UNICASE Helical Worm

830 - 27,000 lb-in
0.16 - 20 hp

Relación:
4.4:1 - 7095.12:1

UNIVERSAL SI

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL

203 - 2800 lb-in
0.16 - 5.0 hp

Relación:
5.00:1- 3,000.00:1

UNIVERSAL SMI

186 - 4,683 lb-in
0.16 - 5.0 hp

Relación:
5.00:1 - 3,000.00:1

Variadores mecánicos

Variador de correa

Unicase Belt Variators 0.16 - 150 hp

Relación:
6:1

Variadores de fricción

Unicase friction disc variators 0.16 - 7.5 hp

Relación:
7:1